Unidad giratoria y lineal DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B

556618

Código de barras / GTIN : 4052568201531

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
2.5 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 272 deg
Momento de inercia admisible de la masa
7.0E-5 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad