Cilindro articulado DW-80-75-Y-AB

557915

Código de barras / GTIN : 4052568204150

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
80 mm
Carrera
75 mm
Conexión neumática
Rc3/8
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
2721 N