Racor instantáneo NPQM-DK-M5-Q6-P10

558658

Código de barras / GTIN : 4052568054540

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
2.5 mm