Racor instantáneo en T NPQM-T-G18-Q8-P10

558738

Código de barras / GTIN : 4052568054915

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
6 mm