Cilindro normalizado DSNU-20-80-PPS-A
559274
Código de barras / GTIN : 4052568097257
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188.5 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido