Cilindro redondo DSNU-50-125-PPS-A
559320
Código de barras / GTIN : 4052568205966
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178.1 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido