Conducto de conexión VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5
560422
Código de barras / GTIN : 4052568207298
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Cable con conector
Longitud del cable
2.5 m
Estructura de cable
36 x 0,25 mm²
Propiedades del cable
Estándar
Grado de protección
IP67 - Según IEC 60529