Bobina magnética VACC-S13-18-A1-3U

562892

Código de barras / GTIN : 4052568210373

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Valores característicos de las bobinas
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 50/60 Hz, potencia de 1,8 VA
Grado de protección
IP65