Cilindro articulado DWB-63-50-Y-A-G

565756

Código de barras / GTIN : 4052568212995

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Carrera
50 mm
Conexión neumática
G1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
1682 N