Electroválvula VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7
575257
Código de barras / GTIN : 4052568103682
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
700 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico