Electroválvula VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1

575570

Código de barras / GTIN : 4052568261078

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2300 l/min
Conexión neumática 1
G3/8
Conexión neumática de utilización
G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico