Cilindro compacto ADN-20-30-I-PPS-A

577162

Código de barras / GTIN : 4052568104474

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido