Tapa para boquilla CV-PK-3-B

6213

Código de barras / GTIN : 4052568008697

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm - Para boquilla estriada de diámetro interior de 3 mm con tuerca de unión
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C