Racor de unión rápida CK-1/4-PK-9-KU

6258

Código de barras / GTIN : 4052568019587

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para boquilla estriada diámetro interior 9 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C