Bobina magnética VACN-H1-A1-3A

8022879

Código de barras / GTIN : 4052568062842

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según DIN EN 175301-803 - Diseño rectangular
Tipo de fijación
Con contratuerca
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 36,0 VA, potencia de retención de 18,9 VA
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
(con tiempo de utilización limitado) - -20 - 60 °C