Bobina magnética VACN-N-A1-16B

8029134

Código de barras / GTIN : 4052568280383

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50 Hz, potencia de arranque de 5,2 VA, potencia de retención de 3,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, potencia de arranque de 4,2 VA, potencia de retención de 2,5 VA
Grado de protección
IP65