Bobina magnética VACF-B-B2-16B
8030806
Código de barras / GTIN : 4052568280901
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
110/120 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 4,4 VA, potencia de retención de 3,3 VA
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C