Bobina magnética VACF-B-B2-3W

8030808

Código de barras / GTIN : 4052568280918

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
230/240 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 5,8 VA, potencia de retención de 4,6 VA
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C