Bobina magnética VACF-A-A1-7

8030823

Código de barras / GTIN : 4052568281014

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
48 V DC: 2,8 W
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C