Bobina magnética VACF-A-A1-7A
8030825
Código de barras / GTIN : 4052568281038
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
48 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 2,5 VA, potencia de retención de 1,7 VA
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C