Electroválvula VSVA-B-B52-D-D1-F8-1A1

8033691

Código de barras / GTIN : 4052568654924

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías biestable
Caudal nominal normalizado según ISO 8778
1800 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-1
Conexión eléctrica
Forma A - Según EN 175301-803
Tensión de alimentación
24 V DC