Electroválvula VSVA-B-P53U-D-D1-F8-1A1
8033697
Código de barras / GTIN : 4052568654979
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías a presión
Caudal nominal normalizado según ISO 8778
1600 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-1
Conexión eléctrica
Forma A - Según EN 175301-803
Tensión de alimentación
24 V DC