Electroválvula VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L

8034966

Código de barras / GTIN : 4052568284329

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2400 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-2
Tipo de accionamiento
Eléctrico