Electroválvula VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1

8036682

Código de barras / GTIN : 4052568429591

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Monoestable de 3/2 vías, normalmente abierta
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1600 l/min
Conexión neumática 1
G3/8
Conexión neumática de utilización
G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico