Bobina magnética VACF-B-K1-3A-5-EX4-M

8059810

Código de barras / GTIN : 4052568290290

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Trifilar - Cable con extremo abierto
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50/60 Hz, potencia 5,0 VA
Grado de protección
IP65