Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS6-20-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060514
Código de barras / GTIN : 4052568290375
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G3/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
14.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67