Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
Código de barras / GTIN : 4052568290597
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
50.1 m³/h
Presión del medio
0 bar - 5.6 bar
Grado de protección
IP65 - IP67