Tubo de plástico PTFEN-14X2-NT

8061176

Código de barras / GTIN : 4052568290658

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
14 mm
Diámetro interior
10 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C