Ventosa OGVM-50-S-N-G14F

8073818

Código de barras / GTIN : 4052568300692

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
50 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
90 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico