Ventosa OGVM-40X85-SV-N-G14F
8073855
Código de barras / GTIN : 4052568300951
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
40x85 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Oval, plana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
150 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico