Ventosa OGVM-60X125-SV-N-G14F

8073857

Código de barras / GTIN : 4052568300975

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
60x125 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Oval, plana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
345 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico