Sensor de reflexión directa SOOE-BS-R-PNLK-T

8075664

Código de barras / GTIN : 4052568446369

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente sin carga
25 mA
Tipo de luz
Rojo - Diodo emisor de luz
Alcance
5 mm - 350 mm
Grado de protección
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C