Barrera de luz de reflexión SOOE-RS-R-PNLK-T

8075666

Código de barras / GTIN : 4052568446383

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente sin carga
25 mA
Tipo de luz
Rojo - Diodo emisor de luz
Alcance
0 mm - 6500 mm
Grado de protección
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C