Sensor de reflexión directa SOOE-KS-L-PNLK-T

8075669

Código de barras / GTIN : 4052568446413

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente sin carga
25 mA
Tipo de luz
Láser - Rojo
Alcance
25 mm - 120 mm
Grado de protección
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C