Mini carro DGST-8-30-PA

8085112

Código de barras / GTIN : 4052568450007

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
60 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad