Mini carro DGST-12-40-PA
8085126
Código de barras / GTIN : 4052568450144
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
136 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad