Unidad de filtro y regulador MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-BAR-B
8086641
Código de barras / GTIN : 4052568451493
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
M5
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
140 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar