Unidad de filtro y regulador MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B

8086644

Código de barras / GTIN : 4052568451523

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
QS-6
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
310 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar