Cilindro Twin DGTZ-GF-16-40-P-A
8100573
Código de barras / GTIN : 4052568470609
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
242 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad