Cilindro Twin DGTZ-GF-20-50-P-A

8100611

Código de barras / GTIN : 4052568470814

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
376 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad