Actuador giratorio DFPD-300-RP-90-RS60-F10-R3-C

8102853

Código de barras / GTIN : 4052568455682

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/4
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
221 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F10
Conexión del eje
T22