Pinza paralela EHPS-20-A-LK

8103810

Código de barras / GTIN : 4052568458874

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Carrera por mordaza
13 mm
Detección de posición
Con sensor Hall - Con sistema de medición de recorrido integrado - Mediante interfaz IO-Link
Conexión eléctrica
5 pines - Cable con conector - M12x1
Momento estático Mx máximo en la mordaza
13 Nm