Pinza paralela EHPS-25-A-LK
8103811
Código de barras / GTIN : 4052568458881
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Carrera por mordaza
16 mm
Detección de posición
Con sensor Hall - Con sistema de medición de recorrido integrado - Mediante interfaz IO-Link
Conexión eléctrica
5 pines - Cable con conector - M12x1
Momento estático Mx máximo en la mordaza
28 Nm