Nodo de bus CTEU-PB-EX1C
8107588
Código de barras / GTIN : 4052568582425
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Protocolo
PROFIBUS DP
Margen de tensiones de servicio DC
18 V - 30 V
Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal
Típ. 100 mA
Interfaz de bus de campo, protocolo
PROFIBUS DP
Grado de protección
IP65 - IP67