Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111588
Código de barras / GTIN : 4052568576653
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
40.1 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8 bar
Grado de protección
IP65 - IP67