Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111601
Código de barras / GTIN : 4052568576738
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
25.3 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67