Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM

8111603

Código de barras / GTIN : 4052568576752

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
40.1 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8 bar
Grado de protección
IP65 - IP67