Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-23-K-75-20-PM

8111608

Código de barras / GTIN : 4052568576776

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
17.2 m³/h
Presión del medio
0 bar - 23 bar
Grado de protección
IP65 - IP67