Bobina magnética VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

8118180

Código de barras / GTIN : 4052568558673

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50/60 Hz, potencia de 3,5 VA - 230 V DC: 3,5 W
Grado de protección
IP66