Sensor de presión SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8134897
Código de barras / GTIN : 4052568553173
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
10 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Rosca interior G1/8
Salida analógica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V